Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5735040900

AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil, Serie 573 5735040900

17,83 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ZZ99-M005-M005

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
M5
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
M5
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)
M5
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
220 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
300 l/min
Betriebsdruck min.
0.8 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn = 220 l/Min ... 12 000 l/Min
  • Innengewinde/Innengewinde

Dokumentation und Zeichnungen