AVENTICS-5763500414

AVENTICS™ Blindstopfen, Serie CON-CB 5763500414

11,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-CB-MS-MINIDIN-END

Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Typ
für Serie CD01-PL
Schutzart
IP65
Gewicht
0.006 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyoxymethylen

Dokumentation und Zeichnungen