Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-5790200210

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie 579 5790200210

47,08 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

V579-3/2NC-DA06-012DC-1,2-RV1

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
50 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6x1
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Betriebsspannung DC
12 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
rastend
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
ISO 15217, Form C
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart Ventil
Sitzventil
Anschlussart
Rohranschluss
Rückstellung
Mit Federrückstellung
Verblockungsprinzip
Eingangsventil
verblockbar
verblockbar
Umgebungstemperatur min.
-15 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-15 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³

Merkmale

  • Integrierte Anschlüsse
  • Einzel- oder Blockbaugruppen verfügbar
  • Großer Spannungsbereich
  • Serie für staubige Umgebung geeignet

Dokumentation und Zeichnungen