Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-7354200000

AVENTICS™ Serie EBP 7354200000

202,67 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

EBP-PT-30-NN-N-N-NN-G014-G012-G100

Betätigung
pneumatisch
Düsen-Ø
3 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Max. Saugvermögen
240 l/min
Luftverbrauch bei p.opt.
420 l/min
Max. Vakuum bei p.opt
90 %
Gewicht
0.24 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Düse
Messing

Merkmale

  • Pneumatische Ansteuerung

Dokumentation und Zeichnungen