AVENTICS-8946016112

AVENTICS™ Rundsteckverbinder, Serie CON-RD 8946016112

16,68 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-FS-SNAP8-3-2500-PVC-OW-3

Bauart
Rundsteckverbinder
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
Snap-Ø8
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
3-polig
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Anzahl Leiter
3
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
2.5 m
Schutzart
IP65
Strom, max.
3 A
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabel-Ø
4.5 mm
Gewicht
0.058 kg
Werkstoff Kabelummantelung
Polyvinylchlorid

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel