Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-A651A0000000400

AVENTICS™ Wartungseinheit, 2-teilig, Serie 651 A651A0000000400

137,20 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

651 SERIE ASSEMBLY G651APJP1GA00HN + G65

Bestandteile
Wartungseinheiten
Komponenten
Filter-Druckregelventil, Öler
Behälter
Behälter Polycarbonat
Anschluss
G 1/8
Filterporenweite
25 µm
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Manometer
mit integriertem Manometer
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Zertifikate
ATEX optional
Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Verschlussart
nicht abschließbar
Bauart
2-teilig
Bauart
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Kondensatablass
Kunststoff

Merkmale

  • Der branchenweit höchste Durchfluss versichert OEM-Herstellern und Wartungsmanagern, dass ihre Druckluftaufbereitungsprodukte die Leistungsmerkmale der Maschine optimieren werden.
  • Erweiterte Kapazitäten für hohe und niedrige Temperaturen (-40 °C bis 80 °C) ermöglichen die Spezifizierung der Filter, Regler und Öler für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich für Anwendungen in rauen Umgebungen.
  • Die neuen Endplattenflansche am Ventilblock ermöglichen dem Wartungstechniker die Ventilinselbaugruppe herauszuziehen, ohne die Verrohrung zu trennen.
  • Bessere Bedienbarkeit durch von vorne einfach abzulesende, flache Manometer. Das ist das einzige Produkt seiner Klasse, das diese Manometer an Absperrventilen und Ventilen mit Weichstart/Schnellentlüftung bietet.
  • Ein optionaler Druckregler mit Prüfung auf Rückwärtsströmung lässt die Platzierung des Reglers zwischen Ventil und Zylinder zu - somit kann die Luft über den Regler abgelassen werden, ohne Beschädigungen oder eine Reduzierung der Lebensdauer zu verursachen.
  • Optionale, integrierte Druckbereichsanzeigen ermöglichen dem Nutzer, die roten/grünen Anzeigen einfach auf den gewünschten Druckbereich einzustellen.

Dokumentation und Zeichnungen