Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R402000986

AVENTICS™ Schlitteneinheit, Serie GSU R402000986

1.076,53 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

GSU-DA-016-0200

Merkmale

  • Hohe Betriebslast mit optimierter Höhe
  • Kolbenstangenloser Antrieb
  • Luftanschluss an einer oder beiden Seiten verfügbar
  • Variable Hubeinstellung möglich
  • Hydraulische Dämpfung der Endlage
  • Stabile lineare Führung
  • Integrierte Sensornuten
  • Systemkomponente von Easy-2-Combine
Kolben-Ø
16 mm
Hub
200 mm
Anschlüsse
M5
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Magnetkolben
mit Magnetkolben
Führung
Kugelschienenführung mini
Easy2Combine
fähig
Kolbenkraft
127 N
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Dämpfungslänge
10 mm
Dämpfungsenergie
2.3 J
verstellbare Endanschläge
verstellbare Endanschläge
Dämpfung
hydraulisch
Dämpfung
fest eingestellt
Geschwindigkeit max.
1.5 m/s
Hub max.
1000 mm
Betriebsdruck min.
2 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
5 µm
Gewicht +10 mm Hub
0.031 kg

Dokumentation und Zeichnungen