Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412000146

AVENTICS™ Spule, Serie CO1 R412000146

64,13 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

110AC ATEX

Coil width
30 mm
ATEX
ATEX
Zertifikate
ATEX
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Schutzart
IP65
Einschaltdauer ED
100 %
Kompatibilitätsindex
13
Betriebsspannung AC bei 50 Hz
110 V
Betriebsspannung AC bei 60 Hz
110 V
Spannungstoleranz AC 50 Hz
-10% / +10%
Spannungstoleranz AC 60 Hz
-10% / +10%
Einschaltstrom AC 50Hz
62mA
Haltestrom
AC 50Hz: 36mA | AC 60Hz: 28mA
Gewicht
0.122 kg

Merkmale

  • Spulenbreiten 15, 22 und 30 mm
  • Elektr. Ansteuerung: M8, Form A, Form B, Form BI, Form C
  • ATEX
  • Betriebsspannungen: 12, 24, 48, 110, 220 VDC, 24, 110, 230 VAC

Dokumentation und Zeichnungen