AVENTICS-R412004091

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie CD07 R412004091

184,81 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CD07-3/2NC-SR-024DC-I-G014

B10
Betätigung
elektrisch
Baugröße
CD07
Schaltprinzip
3/2, mit Federrückstellung
Ventilfunktion
NC/NO
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Handhilfsbetätigung
rastend
Vorsteuerung
intern
Nenndurchfluss Qn
1400 l/min
Druckluftanschluss
G 1/4
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Betriebsspannung
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss Größe
EN 175301-803, Form A
Norm elektr. Anschluss
EN 175301-803:2006
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Vorsteuerventilbreite
30 mm
Kompatibilitätsindex
13, 14
Einschaltdauer
100 %
typ. Einschaltzeit
25 ms
typ. Ausschaltzeit
45 ms
Dichtprinzip
weich dichtend
Zertifikate
ATEX

Merkmale

  • Langlebige Ausführung
  • Montage auf Grundplatte
  • Für extreme Umgebungstemperaturen geeignet
  • Gegen Spannungsschwankungen resistent
  • ATEX-Version lieferbar

Dokumentation und Zeichnungen