AVENTICS-R412006000

AVENTICS™ Filter, Serie AS2-FLS R412006000

36,93 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-FLS-G014-PBP-HO-05,00

B10
Bestandteile
Filter
Behälter
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Anschluss
G 1/4
Filterporenweite
5 µm
Nenndurchfluss Qn
2100 l/min
Kondensatablass
halbautomatisch, drucklos offen
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. erreichbare Druckluftklasse nach ISO 8573-1:2010
6 : 7 : -
Behältervolumen Filter
28 cm³
Filterelement
wechselbar
Gewicht
0.212 kg
Einbaulage
senkrecht
Bauart
verblockbar
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Frontplatte
Acrylnitril-Butadien-Styrol
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
Werkstoff Gewindebuchse
Zink-Druckguss
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb
Polyamid
Werkstoff Filtereinsatz
Polyethylen

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen