AVENTICS-R412006339

AVENTICS™ Behälter, Serie AS2-CLS/ -CLP/ -CLC R412006339

64,17 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AS2-CLS-X000-PBP-AO

Bauart
Behälter
Ausführung
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Behältervolumen Filter
28 cm³
Kondensatablass
vollautomatisch, drucklos offen
Schutzkorb
mit Schutzkorb
Zertifikate
ATEX-geeignet
ATEX
ATEX-geeignet
Betriebsdruck max.
16 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Gewicht
0.12 kg
Werkstoff Behälter
Polycarbonat
Werkstoff Schutzkorb
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Dokumentation und Zeichnungen