AVENTICS-R412007594

AVENTICS™ Schalldämpfer, Serie EBS R412007594

9,33 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

G3/8 EBS-PT

Medium
Druckluft
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
6 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckluftanschluss
G 3/8
Typ Druckluftanschluss
Außengewinde
Liefereinheit
5 Stück
Gewicht
0.014 kg
Werkstoff Schalldämpfer
Polyethylen
Werkstoff Gewinde
Polyethylen