AVENTICS-R412008541

AVENTICS™ Serie DDL R412008541

456,78 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BDC-B-BDDL_32

Ausführung
Treiber
Elektrischer Anschluss Typ
Stecker (male)
Elektrischer Anschluss Größe
M12
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss Codierung
A-codiert
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Stromaufnahme Elektronik
0.05 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Spannungstoleranz Aktoren
-10% / +10%
Summenstrom für Aktoren
3 A
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.1 mA
max. Stranglänge
40 m
max. Anzahl DDL-Teilnehmer
14
Anschluss Ventilsystem
Buchse (female)
Anschluss Ventilsystem
Leiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem
2x13-polig
Kommunikationsanschluss
Stecker (male)
Kommunikationsanschluss
M12
Kommunikationsanschluss
5-polig
Kommunikationsanschluss
A-codiert

Merkmale

  • Verteilte Fieldbus-Systeme
  • Einfach durch Ändern des Bus-Knotens zwischen Fieldbus-Protokollen wechseln
  • Ansteuerung von Ventilsystemen der Serien LP, HF, E/P-Druckregelventilen, E/A-Modulen möglich
  • Kanaldiagnose zur schnellen Fehleranalyse
  • Hybridkabel mit integrierter Spannungsversorgung für einfache und schnelle Installation

Dokumentation und Zeichnungen