AVENTICS-R412010480

AVENTICS™ Präzisions-Druckregelventil, Serie PR2-RGP R412010480

171,70 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

PR2-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-4,00)

Funktion
Präzisions-Druckregler
Bestandteile
Präzisions-Druckregelventil
Anschluss
G 1/4
Qn =
380 l/min
Einbaulage
Beliebig
Reglertyp
Membran-Druckregelventile
Druckregelbereich min.
0.1 bar
Druckregelbereich max.
4 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
12 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betätigung
mechanisch
Reglerfunktion
mit Sekundärentlüftung
Druckversorgung
einseitig
Eigenluftverbrauch qv max.
2.5 l/min
Medium
Druckluft
Empfohlene Vorfilterung
5 µm
Gewicht
0.24 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid
Werkstoff Dichtungen
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Präzise Druckregelung des Ausgangsdrucks
  • Hohe Leistung
  • Flexibel
  • Bessere Zuverlässigkeit