AVENTICS-R412010659

AVENTICS™ Druckluftpistole mit Verlängerungsrohr R412010659

26,28 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

DRUCKLUFTPISTOLE MIT MONT. VERLäNGERUNG

Schalldruckpegel
90 dB
Nenndurchfluss Qn
250 l/min
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Liefereinheit
1 Stück
Gewicht pro Stück
0.16 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Dokumentation und Zeichnungen