AVENTICS-R412010705

AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

90,67 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

DRUCKREGELVENTIL

Bauart
Kolbenventil
Druckluftanschluss Eingang
M5
Druckluftanschluss Ausgang
M5
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Druckregelbereich min.
1 bar
Druckregelbereich max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Medium
Druckluft
Qn 1▶2
70 l/min
Gewicht
0.045 kg
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Nitril-Butadien-Kautschuk

Merkmale

  • Qn max. 70 l/Min
  • Baubreite: 17 mm
  • Arbeitsdruck min./max. 0 ... 10 bar 

Dokumentation und Zeichnungen