Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412010751

AVENTICS™ Schnellentlüftungsventil, Serie 573 R412010751

68,94 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ZZ99-G034-G034

Bauart
Sitzventil
Medium
Druckluft
Druckluftanschluss Eingang
G 3/4
Typ Druckluftanschluss 1
Innengewinde
Druckluftanschluss 2
G 3/4
Typ Druckluftanschluss 2
Innengewinde
Anschluss 3 (Entlüftung)
G 3/4
Typ Druckluftanschluss 3
Innengewinde
Nenndurchfluss Qn 1 zu 2
2500 l/min
Nenndurchfluss Qn 2 zu 3
9800 l/min
Betriebsdruck min.
0.8 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
-18 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Werkstoff Gehäuse
Messing
Werkstoff Dichtungen
Polyurethan

Merkmale

  • Qn = 220 l/Min ... 12 000 l/Min
  • Innengewinde/Innengewinde

Dokumentation und Zeichnungen