Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412012755

AVENTICS™ Feldbusanbindung optional mit E/A-Funktionalität (CMS), B-Design R412012755

1.111,37 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CMS-B-BEIP-32DR

Ausführung
Buskoppler mit Treiber und Eingängen
Feldbus Protokoll
EtherNet/IP
Anzahl Anschlüsse E/A
32 Ausgänge
Feldbus-Design
B-Design
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Anzahl der Magnetspulen max.
32
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-15% / +20%
Stromaufnahme Elektronik
0.12 A
Betriebsspannung Aktoren
24 V DC
Schutzart
IP65
Stromaufnahme max. Einzelspule
0.063 mA
E/A-Modul Erweiterung max.
6
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Anschluss Ventilsystem
Buchse
Anschluss Ventilsystem
Leiste 2,0 mm
Anschluss Ventilsystem
3x13-polig
Kommunikationsanschluss 2, Typ
Buchse (female)
Kommunikationsanschluss 2, Gewindegröße
M12
Kommunikationsanschluss 2, Anzahl Pole
5-polig
Kommunikationsanschluss 2, Codierung
4-polig, A-codiert, D-codiert, M12, Stecker (male)
Gewicht
1 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Buskupplung mit Treiber
  • Elektrische Verbindungen auf derselben Seite wie die Druckluftanschlüsse: platzsparend
  • Einfache Montage mit M12-Steckverbindern
  • Digitale Eingangsmodule mit M8- oder M12-Steckverbindern
  • Bis zu sechs E/A-Module anschließbar

Dokumentation und Zeichnungen