Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412017979

AVENTICS™ Sensorbefestigung, Serie CB1 R412017979

20,55 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CB1-ITS-160-200-SM6-SN1-SN2-SN6-ST6

für Sensor
ST6, SN2, SN6, SN1, SM6
Für Serie
C12P, ITS
Zylinder-Ø min.
160 mm
Zylinder-Ø max.
200 mm
Werkstoff Gehäuse
Aluminium
Gewicht
0.058 kg

Merkmale

  • Anbau von Sensoren an unterschiedliche Zylinderbaureihen

Dokumentation und Zeichnungen