AVENTICS-R412018233

AVENTICS™ Serie AES R412018233

131,97 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

AES-D-IO-8DI8M8

B10
Ausführung
E/A-Module
Typ
8DI8M8
E/A fähig
mit E/A Funktionalität
E/A-Modul Ausführung
digitale Eingänge
Anzahl Anschlüsse E/A
8 Eingänge
Spannungsversorgungsstecker IN Typ
intern
Signalanschluss E/A Typ
Buchse
Signalanschluss E/A Gewindegröße
M8x1
Signalanschluss E/A Anzahl Pole
3-polig
Filterzeit
3 ms
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Betriebsspannung Elektronik
24 V DC
Spannungstoleranz Elektronik
-25% / +25%
Strom pro Kanal max.
0.5 A
Schutzart
IP65
Summenstrom der Sensoren max.
1 A
Spannung Logik / Aktorik
galvanisch getrennt
Diagnose
Kurzschluss
Störaussendung nach Norm
EN 61000-6-4
Störfestigkeit nach Norm
EN 61000-6-2
Gewicht
0.11 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid glasfaserverstärkt

Merkmale

  • Kleinste Abmessungen
  • Schutzart IP65
  • Spezielle E/A-Module für Pneumatikapplikationen
  • Optimierte Kabelführung
  • Die OPC UA-Integration ermöglicht einen einfachen Zugriff auf Daten und Analysen, ohne die SPS zu ändern oder zu berühren
  • Der integrierte digitale Zwilling verbessert Ihre Produktivität und Effizienz

Dokumentation und Zeichnungen