Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412019800

AVENTICS™ Kurzhubzylinder, Serie SSI R412019800

29,56 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

SSI-DA-012-0005-4-02-2-000-000-00

Merkmale

  • Ideal für einfache Montage- und Klemmbewegungen, enge Einbauräume und kurze Hübe
  • Montage an beweglichen Maschinenteilen dank ihres geringen Gewichts möglich
  • Intelligentes Anschlusskonzept
  • Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 12 mm bis 100 mm
  • Erhältlich als Kolbenstange, einfach- oder doppeltwirkende Zylinder, mit hohler Kolbenstange, als verdrehsichere Ausführung mit Frontplatte oder als besonders kurze Ausführung ohne Magnet
Normen
ISO 15524
Kolben-Ø
12 mm
Hub
5 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
53 N
Kolbenkraft ausfahrend
71 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
M5
Kolbenstangengewinde
M3
Aufschlagenergie
0.03 J
Gewicht 0 mm Hub
0.04 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.012 kg
Hub max.
75 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C
Mediumstemperatur max.
80 °C

Dokumentation und Zeichnungen