Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412020583

AVENTICS™ Serie BCC R412020583

136,06 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-080-015-0CR-AL-G014

Merkmale

  • Faltenbalgzylinder mit demontierbaren Verbindungsteilen
  • Erlauben hohe Kräfte bei geringem Installationsraum
  • Ermöglicht Winkelbewegungen und axialen Versatz
Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/4
Deckeldurchmesser
78 mm
Merkmal
2 3/4x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
15 mm
radialer Einbauraum min.
95 mm
Kraft min.
1300 N
Kraft max.
2600 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
0.45 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Aluminium

Dokumentation und Zeichnungen