AVENTICS-R412020585

AVENTICS™ Serie BCC R412020585

158,75 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-175-045-0CR-ST-G012

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
153.5 mm
Merkmal
6x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
45 mm
radialer Einbauraum min.
190 mm
Kraft min.
4900 N
Kraft max.
11200 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
70 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
2.5 kg
Werkstoff Balg
Chloropren-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen
  • Hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Winkelbewegungen und axialer Versatz möglich

Dokumentation und Zeichnungen