AVENTICS-R412020586

AVENTICS™ Serie BCC R412020586

236,98 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

BCC-SB-230-065-0NR-ST-G012

Faltenbalg
1-faltig
Bauart
Balgzylinder mit Befestigungsring und Deckel
Wirkprinzip
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Druckluftanschluss
G 1/2
Deckeldurchmesser
184 mm
Merkmal
8x1
Zulässiger Kippwinkel max.
20 °
Effektiver Hub max.
65 mm
radialer Einbauraum min.
245 mm
Kraft min.
8000 N
Kraft max.
18000 N
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
70 °C
Medium
Druckluft
Reduzierte Haltbarkeit bei einer Temperatur größer als
50 °C
Druck zur Bestimmung der Kräfte
6 bar
Gewicht
3.1 kg
Werkstoff Balg
Naturkautschuk / Butadien-Kautschuk
Werkstoff Deckel
Stahl
Oberfläche Deckel
verzinkt

Merkmale

  • Balgzylinder mit demontierbaren Anschlussteilen
  • Hohe Kräfte bei kleinem Einbauraum
  • Winkelbewegungen und axialer Versatz möglich

Dokumentation und Zeichnungen