Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412021688

AVENTICS™ Y-Steckverbinder, Serie CON-RD R412021688

20,00 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

CON-RD-MS-M12-4-2000-PUR-OW-3-OW-3

Bauart
Adapter & Kontaktbrücken
Kabel
mit Kabel
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
4-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Kabelabgang Winkel
180°
Elektrischer Anschluss 2, Typ
2 x offene Kabelenden
Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole
3-polig
Anzahl Leiter
4
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
2 m
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
4.3 mm
Elektrischer Anschluss 3, Anzahl Pole
3-polig
Anzugsmoment der Befestigungsschraube
0.8 Nm
Gewicht
0.122 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Dokumentation und Zeichnungen