AVENTICS-R412026149

AVENTICS™ Dichtring R412026149

1,35 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

4,1-2,7-CU-G018-F.GAUGE

Betriebsdruck min.
-0.95 bar
Betriebsdruck max.
15 bar
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
150 °C
Liefereinheit
25 Stück
Werkstoff Gehäuse
Kupfer