Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R412026780

AVENTICS™ Rundsteckverbinder mit Kabel, Serie CON-RD R412026780

36,98 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie CON-RD mit Kabel bietet Kabel mit Rundsteckverbindern für diverse Typen, z. B. M8x1, M12x1 oder 7/8-16UNC, und unterschiedliche Kabellängen, die speziell für unsere dezidierten Ventile mit M8x1- bzw. M12x1-Verbindung sowie elektronische Systeme wie AES und G3 optimiert wurden.

Bauart
Rundsteckverbinder
Betriebsspannung AC max.
48 V DC
Betriebsspannung DC, max.
48 V AC
Elektrischer Anschluss 1, Typ
Buchse
Elektrischer Anschluss 1, Gewindegröße
M12x1
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole
5-polig
Elektrischer Anschluss 1, Codierung
A-codiert
Kabelabgang 1
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Typ
offene Kabelenden
Schirmung
ungeschirmt
Kabellänge
5 m
schleppkettentauglich
schleppkettentauglich
Biegeradius min.
52 mm
Zertifikate
RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Schutzart
IP65, IP67, IP68
Umgebungstemperatur min.
-30 °C
Umgebungstemperatur max.
90 °C
Norm elektr. Anschluss
EN 61076-2-101
Strom, max.
4 A
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabel-Ø
5.2 mm
Liefereinheit
1 Stück
Werkstoff Gehäuse
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Werkstoff Dichtungen
Fluor-Kautschuk
Werkstoff Kabelummantelung
Polyurethan

Merkmale

  • Rundsteckverbinder mit angeschlossenem Kabel
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 Zoll
  • Y-Kabel

Teile und Zubehör

Search
0 Ergebnisse in Produkte

Dokumentation und Zeichnungen