Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414000686

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED07 R414000686

2.265,51 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ED07-V10-010-020-1M12A

Ansteuerung
direktgesteuert
Druckregelbereich min.
-1 bar
Druckregelbereich max.
1 bar
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
3 bar
Hysterese
< 0,015 bar
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Betriebsspannung DC
24 V
Stromaufnahme max.
1400 mA
Schutzart
IP65
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Max. Partikelgröße
50 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Bauart
Sitzventil
Einbaulage
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Elektrischer Anschluss Größe
über Signalanschluss
Signalanschluss
Eingang und Ausgang
Signalanschluss
Stecker

Merkmale

  • Robuste Tellerventil-Technologie
  • Höchste Regelgenauigkeit und Dynamik
  • Für ein breites Aufgabenspektrum geeignet
  • Hohe Durchflussraten
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Dokumentation und Zeichnungen