AVENTICS-R414001198

AVENTICS™ E/P Druckregelventil, Serie ED02 R414001198

412,19 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

ED02-V10-010-020-1M12A

B10
Bauart
Sitzventil
Zertifikate
CE-Konformitätserklärung
Betriebsdruck min.
0.5 bar
Betriebsdruck max.
1.5 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Druckluftanschluss Eingang
1/8 NPT, G 1/8
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/8, 1/8 NPT
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
120 l/min
Ansteuerung
analog
Betriebsspannung DC
24 V
Hysterese
< 0,02 bar
Einbaulage
±α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Stromaufnahme max.
300 mA
Schutzart
IP65
Elektrischer Anschluss
über Signalanschluss
Signalanschluss
Eingang und Ausgang
Signalanschluss
Stecker
Signalanschluss
M12
Signalanschluss
5-polig
Istwertausgang
0 ... 20 mA
Sollwerteingang
0 ... 20 mA
Druckregelbereich min.
-1 bar

Merkmale

  • Kleine Bauform
  • Hohe Regelgenauigkeit und Dynamik
  • Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
  • Ventilblock ohne zusätzliche Grundplatte

Dokumentation und Zeichnungen