Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R414008227

AVENTICS™ Proportional Druckregelventil, Serie EV03 R414008227

548,28 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

EV03-005-100-010-CL1P

Druckregelbereich min.
0.5 bar
Druckregelbereich max.
10 bar
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
11 bar
Hysterese
< 0,2 bar
Wiederholgenauigkeit
< 0,18 bar
Medium
Druckluft
Nenndurchfluss Qn
550 l/min
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
60 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
60 °C
Betriebsspannung DC
24 V
Stromaufnahme max.
120 mA
Schutzart
IP65
Anzeige
LED
Zulässige Oberwelligkeit
5%
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Bauart
Sitzventil
Druckluftanschluss Eingang
G 1/4
Druckluftanschluss Ausgang
G 1/4
Druckluftanschluss Entlüftung
G 1/4
Elektrischer Anschluss Größe
M12

Merkmale

  • Hoher Durchfluss bei kompakten Abmessungen
  • Leicht zu montieren
  • Geringes Gewicht
  • Konfiguration verfügbar
  • Unterschiedliche elektrische Ansteuerung möglich
  • Analoge oder E/A-Link-Steuerung
  • Montage auf Standard-Ventilblöcken AV03 und AV05 (AVENTICS Serie AV-EP) möglich

Dokumentation und Zeichnungen