AVENTICS-R414014103

AVENTICS™ 2/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie AS2-SOV R414014103

172,89 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

Die AVENTICS Serie AS2 besteht aus modularen, vielseitigen Wartungsgeräten für universelle Anwendungen. Diese Serie bietet kompakte Abmessungen, ist hocheffizient, leicht und einfach zu bedienen. Die AVENTICS Serie AS sorgt mit vereinfachtem Montage- und Wartungsaufwand für Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz.

B10
Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
2000 l/min
Ausführung
NO
Druckluftanschluss
G 3/8
Betriebsdruck min.
2.5 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Dichtprinzip
weich dichtend
Anschlussart
Rohranschluss
Bestandteile
2/2-Wegeventil
verblockbar
verblockbar
Austattung Basisventil
Basisventil mit Vorsteuerventil
Bauart
Sitzventil
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft, neutrale Gase
Max. Partikelgröße
25 µm
Betriebsspannung
24 V DC
Leistungsaufnahme DC
2 W
Norm elektr. Anschluss
ISO 15217, Form C
Schutzart mit Anschluss
IP65
Verpolungsschutz
verpolungssicher
Elektrischer Anschluss 2, Gewindegröße
ISO 15217, Form C
Gewicht
0.61 kg
Werkstoff Gehäuse
Polyamid

Merkmale

  • Diese modulare und vielseitige Serie ermöglicht die Kombination eines großen Bereiches an verschiedenen Funktionen
  • Die kompakten Abmessungen sind platzsparend
  • Geringerer Energieverbrauch
  • Geringes Gewicht
  • Benutzerfreundliche Ausführung
  • Zuverlässig und sicher durch fest zugeordnete Sicherheitskomponenten
  • Einfacher Montage- und niedriger Wartungsaufwand

Dokumentation und Zeichnungen