AVENTICS-R422001002

AVENTICS™ Kompaktzylinder ISO 21287, Serie CCI R422001002

50,83 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CCI-DA-016-0005-0041224110000200000000-B

Normen
ISO 21287
Kolben-Ø
16 mm
Hub
5 mm
Anschlüsse
M5
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
elastische Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, ATEX optional
Kolbenstangengewinde - Typ
Innengewinde
Kolbenstangengewinde
M4
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard Industrieabstreifer
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
95 N
Kolbenkraft ausfahrend
127 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Aufschlagenergie
0.15 J
Gewicht 0 mm Hub
0.059 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.016 kg
Hub max.
300 mm
Medium
Druckluft
Mediumstemperatur min.
-20 °C

Merkmale

  • Das Zylindergehäuse besteht aus einem durchgehenden Aluminiumprofil mit eingepresster Abdeckung vorn und hinten
  • Einfach zu reinigende Bauart gegen Ansammlung von Schmutz
  • Niedrige Längentoleranz – bis zu 60 % kürzer als Standard-ISO-Profilzylinder. Dadurch eignet sich die Serie CCI (ISO 21287) ideal für kompakte Maschinen
  • Einfache Sensormontage entlang des gesamten Zylinders
  • Zusätzliche Konfigurationen sind möglich – zur Auswahl stehen besondere Hubformen, hohle Kolbenstangen, hitzebeständige Versionen oder Kolbenstangenverlängerungen – mitsamt Dokumentation und CADs
  • Erhältlich mit Kolbendurchmessern von 16 mm bis 100 mm

Dokumentation und Zeichnungen