Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422004129

AVENTICS™ 3/2-Wegeventil, Serie LS04-PD R422004129

244,05 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D6

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
310 l/min
Schaltprinzip
3/2
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 6
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
7 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Größe
M8
Elektrischer Anschluss Anzahl Pole
3-polig
Dichtprinzip
weich dichtend
Vorsteuerung
intern
Bauart Ventil
Schieberventil
Anschlussart
Rohranschluss
Umgebungstemperatur min.
-10 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
-10 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
5 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 6

Merkmale

  • Kompakt und leicht
  • Ermöglicht schnelles Schalten
  • Leichte Einbindung
  • Für bewegliche Anwendungen geeignet

Dokumentation und Zeichnungen