Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R422101518

AVENTICS™ Absperrmodul, Serie AV R422101518

280,26 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D6-M8-NLC-PD

Betätigung
elektrisch
Steuerdruck min.
3.5 bar
Steuerdruck max.
7 bar
Betriebsspannung DC, min.
10 V DC
Betriebsspannung DC, max.
30 V DC
Bauart Sensor
PNP
Anschluss Sensor
M8x1
Spannungsabfall U bei Imax
≤ 2,5 V
Schutzart Sensor
IP65
Betriebsspannung Vorsteuerventil
24 V DC
Spannungstoleranz DC
-10% / +10%
Leistungsaufnahme
1.3 W
Anzeige: LED
Gelb
Schutzart Vorsteuerventil
IP67
Typ Druckluftanschluss Eingang
Steckanschluss
Nenndurchfluss Qn
400 l/min
Bauart
Schieberventil, überschneidungsfrei
Anschluss 2 / 4
Ø 6
Druckluftanschluss 12 (Entlüftung)
Ø 4
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Umgebungstemperatur min.
0 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
0 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C

Merkmale

  • Qn = 340 l/Min ... 680 l/Min

Dokumentation und Zeichnungen