AVENTICS-R422103175

AVENTICS™ 5/2-Wegeventil, Serie ES05 R422103175

67,38 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

ES05-5/2-SR-D8-24VDC-SGL

Betätigung
elektrisch
Nenndurchfluss Qn
610 l/min
Schaltprinzip
5/2
Druckluftanschluss Ausgang
Ø 8
Betriebsdruck min.
3 bar
Betriebsdruck max.
8 bar
Betriebsspannung DC
24 V
Spannungstoleranz DC
-15% / +10%
Handhilfsbetätigung
nicht rastend
Elektrischer Anschluss Größe
Form C Industrie
Betätigungsfunktion
einseitig betätigt
Zertifikate
UR (Underwriters Laboratories)
Umgebungstemperatur min.
5 °C
Umgebungstemperatur max.
50 °C
Mediumstemperatur min.
5 °C
Mediumstemperatur max.
50 °C
Medium
Druckluft
Max. Partikelgröße
40 µm
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
5 mg/m³
Druckluftanschluss Eingang
Ø 8
Druckluftanschluss Entlüftung
Ø 8
Leistungsaufnahme DC
2 W
Einschaltdauer
100 %
Einschaltzeit
<20

Merkmale

  • Einfache, schnelle und sichere Montage
  • Kurze Lieferzeiten
  • Hohe Flexibilität, jederzeitige Anpassung
  • Geringe Lagerkosten dank Bauteiloptimierung
  • Modulare Systeme für einfache Konfiguration
  • Hohe Qualität mit ausgefeiltem Materialkonzept
  • Dank Entlüftung des Piloten auch für Reinräume geeignet

Dokumentation und Zeichnungen