Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
AVENTICS-R431004661

AVENTICS™ Serie A-Pilotair® R431004661

73,75 €
ANZ.:

Produktbeschreibung

PILOTAIR-2-MA-1A

Betätigung
mechanisch
Nenndurchfluss Qn
1300 l/min
Ausführung
NC
Druckluftanschluss Ausgang
1/4 - 18 NPTF
Betriebsdruck min.
0 bar
Betriebsdruck max.
17.3 bar
Dichtprinzip
weich dichtend
Bauart
Sitzventil
Steuerdruck min.
0 bar
Steuerdruck max.
13.7 bar
Eingangsdruck, max.
17.2 bar
Umgebungstemperatur min.
-40 °C
Umgebungstemperatur max.
93 °C
Mediumstemperatur min.
-40 °C
Mediumstemperatur max.
93 °C
Medium
Druckluft
Ölgehalt der Druckluft min.
0 mg/m³
Ölgehalt der Druckluft max.
1 mg/m³
Max. Partikelgröße
40 µm
Druckluftanschluss Eingang
1/4 - 18 NPTF
Gewicht
0.23 kg
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss

Merkmale

  • Qn = 1 308,72 l/min
  • Mechanisch oder manuell betätigt

Dokumentation und Zeichnungen