AVENTICS-R480058830

AVENTICS™ ISO 15552, Serie CCL-IS R480058830

140,88 €
QuickShip QuickShip
ANZ.:

Produktbeschreibung

CCL-DA-032-0050-IS-0210022211AB00000-BAS

Normen
ISO 15552
Kolben-Ø
32 mm
Hub
50 mm
Wirkprinzip
doppeltwirkend
Dämpfung
pneumatisch einstellbare Dämpfung
Magnetkolben
Kolben mit Magnet
Umgebungsanforderungen
Industriestandard, lebensmitteltauglich, ATEX optional, erhöhter Korrosionsschutz
Zertifikate
ATEX optional
Kolbenstange
einseitig
Abstreifer
Standard
Druck zur Bestimmung der Kolbenkräfte
6,3 bar
Kolbenkraft einfahrend
435 N
Kolbenkraft ausfahrend
507 N
Umgebungstemperatur min.
-20 °C
Umgebungstemperatur max.
80 °C
Betriebsdruck min.
1.5 bar
Betriebsdruck max.
10 bar
Anschlüsse
G 1/8
Kolbenstangengewinde
M10x1,25
Dämpfungslänge
16.5 mm
Dämpfungsenergie
4.8 J
Gewicht 0 mm Hub
0.61 kg
Gewicht +10 mm Hub
0.036 kg
Hub max.
1600 mm
Medium
Druckluft

Merkmale

  • Leicht zu reinigende, glatte eloxierte Oberflächen
  • Abstreifer und Schmierstoffe (NSF-H1) sind für Lebensmittelanwendungen zugelassen
  • Hygiene-Schutzkappen für ungenutzte Montagebohrungen
  • Erhältlich in acht Größen mit Kolbendurchmessern von 25 mm bis 125 mm
  • Zur Auswahl stehen elastische und pneumatische Abfederung
  • Option, die Luftanschlüsse für Zu- und Abluft bodenseitig zu konfigurieren, was die Flexibilität bei der Verschlauchung in der Anlage erhöht

Dokumentation und Zeichnungen