Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Baumann-P-24000S

Baumann™ 24000S Regelventil aus Edelstahl

Produktbeschreibung

Das Baumann 24000S Regelventil ist vielseitig einsetzbar, pneumatisch und kann für die Regelung von Druck, Temperatur, Füllstand und Durchfluss verwendet werden. Der CF8M-Ventilkörper aus Edelstahl hält leicht korrosiven Flüssigkeiten stand und ist trotzdem für Anwendungen, in denen normalerweise Kohlenstoffstahl verwendet wird, wirtschaftlich ausreichend.

ped
Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Entscheidender Betrieb
Allgemeiner Betrieb, korrosiv
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Werkstoff
Edel-
Betriebstemperatur
Kryogen, Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckstufe
ANSI CL300 (NPS 3 ist nur CL150)
Prozessanschlussart
Mit Gewinde (NPS 3 ist flanschlos), Stumpfschweißnaht
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse VI (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3
Ventilgrößenstandard
NPS
Sonstige Konfigurationen
Weitere Informationen zu zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt erhalten Sie von Ihrem lokalen Emerson Geschäftspartner oder Ihrem Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Zahlreiche Anschlussausführungen sind für Ihre Rohrleitung verfügbar.
  • Führung sowohl am Kegel als auch an der Spindel bietet bessere Stabilität während des Ventilhubs.
  • Innengarnitur-Werkstoffe aus qualitativ hochwertigem Edelstahl S31600; Innengarnitur aus Edelstahl S41600 ist optional erhältlich.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
  • Digitaler Fisher FIELDVUE™ Ventilregler für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur erhältlich.
  • Der digitale Ventilregler FIELDVUE DVC2000 verfügt über eine Bedienerschnittstelle mit LCD-Anzeige und vier Drucktasten für die Menünavigation.
  • NOLEEK Faltenbalg-Oberteil und Oberteile mit einfacher bis dreifacher Erweiterung sind verfügbar.

Dokumentation und Zeichnungen