Baumann-P-24000SB

Baumann™ 24000SB Stangen-Regelventil

Produktbeschreibung

Das Baumann 24000SB Regelventil wird für Anwendungen mit geringem Durchfluss, hohem Druck und industrieller Steuerung empfohlen. Das 24000SB Regelventil ist die optimale Lösung für Anwendungsbereiche, die den Betriebsbereich anderer Fisher Ventile der Serie 24000 übersteigen. Die zahlreichen Anschlussausführungen der Produkte dieser Hochdruck-Serie, wie z. B. mit Gewinde (Standard), Stumpfschweißnaht und mit Flansch, bieten vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Es gibt spezielle Nickellegierungsausführungen, die das Angebot der standardmäßigen Edelstahlausführung S31600/S31603 vervollständigen.

ped
Zulassungen
PED, CUTR, ATEX, CRN
Kritischer Betrieb
Niedriger Durchfluss
Durchfluss-Charakteristika
Gleichprozentig, linear
Material
Edelstahl, Legierung
Betriebstemperatur
Kryogen, Standardtemperatur, hohe Temperatur
Druckklasse
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Prozessanschlussart
Geflanscht, Stumpfschweißnaht, mit Gewinde
Absperrklasse
Klasse IV (FCI 70-2), Klasse IV (FCI 70-2)
Ventilgröße
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Ventilgrößenstandard
NPS
Andere Konfigurationen
Kontaktieren Sie Ihren lokalen Emerson Partner oder das zuständige Emerson Vertriebsbüro, um mehr über die zusätzlichen Spezifikationen oder Optionen für dieses Produkt zu erfahren.

Merkmale

  • Kompakte und leichte Bauweise reduziert die Kosten für den Einbau in die Rohrleitung.
  • Ausgezeichnete Führung sowohl am Kegel als auch an der Spindel bietet bessere Stabilität während des Ventilhubs.
  • Mehrere Innengarnituren mit reduzierter Kapazität ermöglichen eine Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen mit Durchflusskoeffizienten bis 0,00013.
  • Optional erhältliches verlängertes Oberteil für Anwendungen mit Temperaturen zwischen –195 °C und +537 °C (–320 °F und +1000 °F).
  • Epoxidbeschichteter Antrieb mit Edelstahl-Befestigungsteilen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit.
  • Antrieb mit mehreren Federn, vor Ort änderbarer Wirkungsweise und reduzierter Totzone ermöglicht direkte Betätigung durch entfernt montierte Signalgeber.
  • Optionales ENVIRO-SEAL™ Packungssystem erfüllt die Anforderungen strenger Emissionsvorschriften.
  • Digitaler Fisher FIELDVUE™ Ventilregler für die Fernkalibrierung und -diagnose in Anlagen mit PlantWeb Architektur erhältlich.

Dokumentation und Zeichnungen