Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Unabhängig getestet auf Kühlmittelverluststörfall (LOCA, Loss Of Cooling Accident), erfüllt IEEE-382-Norm und nukleare Kriterien für seismische und verschiedene Alterungsprozesse.
Unabhängig getestet, inklusive Kühlmittelverluststörfall (LOCA, Loss Of Cooling Accident), erfüllt IEEE-382-Normen und aktuelle nukleare Qualifizierungskriterien für seismische und verschiedene Alterungsprozesse.
Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
Das patentierte Tension-Lok-Gerät ermöglicht eine formschlüssige Verbindung des Federmoduls, damit die Installation sicher entfernt werden und ein versehentliches Lösen der Federkraft vermieden werden kann
Erfüllt durch die Einhaltung der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG die strengen Anforderungen an Druckgeräte
Erfüllt die Spezifikationen IP66 und IP67M für das Eintauchen in Wasser und besteht den Hochdruck-Wasserflutungstest: Das bedeutet hervorragenden Schutz vor dem Eindringen von Wasser und vor Korrosion.
Mehrere Konfigurationen mit einem modularen Aufbau ermöglichen die sichere Wartung vor Ort und geringere Lagerhaltungskosten
Austauschbare Energieversorgungs- und Federmodule für eine schnelle Behebung des Fehlersicherungsmodus
Geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen, die eine SIL-Umgebung erfordern
Korrosionsbeständig, Innen- und Außenflächen zum Schutz in rauen Umgebungen beschichtet
Bietet für Modelle der G-Serie eine Vielzahl mechanischer und manueller Notbetätigungen
Erhöht das Maß an Vielseitigkeit mit seiner vor Ort wartbaren modularen Konfiguration – kann von einzelnwirkend auf doppeltwirkend geändert und nach der Installation mit einer hydraulischen Handnotbetätigung nachgerüstet werden
Bietet vollständiges ventilgesteuertes System (VOS) für endgültige Ventilsteuerung, indem die Stellglieder, Steuerungen und Ventile der G-Serie in einem einzigen System kombiniert werden
Dieses Produkt ist nur für Festinstallationen in großem Umfang vorgesehen, die von dem Anwendungsfeld der Richtlinie 2011/65/EU zur Einschränkung der Verwendung von bestimmten Gefahrstoffen in elektrischer und elektronischer Ausrüstung (RoHS 2) ausgeschlossen sind.
Steuerungsart
Ein/Aus, ESD
Ventiltyp
Kugel-, Absperrventile und Hähne, Jalousien und Klappen und andere Mechanismen mit Vierteldrehung
Drehmoment/Schub
Modelle mit Rückstellfeder mehr als 330 000 Nm (3 000 000 in-lbs)
Betriebsdruck
Pneumatisch 3-14 bar (40-220 psig), hydraulisch bis zu 345 bar (5 000 psig)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)
Die maximale Anzahl der zu vergleichenden Produkte beträgt 4, bitte passen Sie Ihre Auswahl an.
Dialogfeld „Warnung wegen Inaktivität“x
Wegen Inaktivität wird Ihre Sitzung bald ablaufen. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit für zusätzliche 30 Minuten zu verlängern.
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.x
Dieser Artikel wurde erfolgreich zu Ihrer Liste hinzugefügt.
Land/Region und Sprache auswählen
Land/Region auswählen
Eine Sprache auswählen
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.