Birkett-P-Safeflo

Birkett Serie Safeflo Sicherheits- und Thermoentlastungsventile

Produktbeschreibung

Eine Palette von Thermoentlastungsventilen für kleinere Gas- oder Flüssigkeitsanwendungen zur Entlastung der thermischen Ausdehnung von Prozessmedien in Behältern und langen Rohrleitungen.

Merkmale

  • Große Auswahl an Werkstoffen wie Nichteisen-Metalle für niedrige Temperaturen und Sauerstoffeinsatz und exotische Legierungen für die chemische und Prozessindustrie.
  • Vereinfachte Wartung für geflanschte Ventile durch glatten Eintrittsflansch, der nach einer Wartung die einfachere Neuausrichtung in die vorhandene Rohrleitung ermöglicht.
  • Austauschbare Teile ermöglichen einfache Modifizierung von Gas auf Flüssigkeit oder Flüssigkeit auf Gas mit minimaler Anzahl von Teilen.
  • Die D-Serie ist ohne Modifikation für alle Medien zertifiziert.
  • Bewährte Zuverlässigkeit garantiert sichere und verlässliche Leistung.
  • Die optionale Reinigung für Tieftemperatur- und Sauerstoffeinsatz ist verfügbar.
  • Gegen die Effekte von variierendem Gegendruck ist für die Serie 7D ein Ausgleichskolben lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen