Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Branson 2000IW+ Ultraschallschweißmaschine

Produktbeschreibung

Diese unabhängige Kunststoffbaugruppe kombiniert ein Modul zur Spannungsversorgung, Prozesskontrolle, Ständer und Stellantrieb platzsparend in einer kompakten Einheit. Dieses System wurde für eine einfache Einrichtung, vereinfachten Betrieb und ein leichtes Umpositionieren innerhalb einer Fertigungsanlage konzipiert. Ideal für Laborumgebungen oder die Kleinserienproduktion. Mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,1, 2,2 und 3,3 kW lieferbar.

Betätigung
Pneumatik
Zylindergröße
1,5, 2,0, 2,5, 3,0
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
20 kHz
Ausgangsleistung
1,1 kW, 2,2 kW, 3,3 kW

Merkmale

  • Kompakte, in sich geschlossene Bauweise für einfache Einrichtung, problemlosen Betrieb und Mobilität.
  • Schweißen nach Zeit, wegabhängige Schweißung – absolute oder relative Wegmessung.
  • Afterburst mit variabler Verzögerung und Dauer.
  • Automatische Vortriggerzeit, um den Ultraschall vor dem Kontakt mit dem Teil einzuschalten.
  • Dynamische Auslösekraft basierend auf voreingestellter Krafteinstellung.
  • Autotune mit Speicher für die vollautomatische Feinabstimmung und Speicherung der Sonotrodenfrequenz am Ende jedes Schweißzyklus.
  • Mit 20 kHz und Leistungsstufen von 1,1, 2,2 und 3,3 kW lieferbar.

Dokumentation und Zeichnungen