Branson B-Serie Modell B3550R Ultraschall-Dampfentfetter für Lösungsmittel

Produktbeschreibung

Die Ultraschall-Dampfentfetter der Branson B-Serie sind die neuesten Mitglieder einer Familie an umweltfreundlichen, kostengünstigen und präzisen Entfettern.

Kapazität für Lösungsmittel
310,4 Liter (82 Gallonen)
Abmessungen Arbeitsbereich
50,8 x 61 x 43,2 cm (Tiefe) (20 x 24 x 17 Zoll)
Leistung (W) der Eintauchwärme
14 000 W
Destillationsrate
185,49 l/h (49 g/h)
Betriebslast
635 kg Stahl pro Std. (1 400 lbs. Stahl pro Std.)
Dampfzone
123,7 x 69,1 x 43,2 cm (Tiefe) (48,7 x 27,2 x 17 Zoll)
Gesamt
227,3 x 92,7 x 152,4 cm (89,5 x 36,5 x 60 Zoll)
Eingangsspannung
208 oder 230 V, 3-phasig, 81 A oder optional mit 460 V, 3-phasig, 42 A

Merkmale

  • Freeboard-Verhältnis größer als 126 %, um Streuverluste zu verhindern.
  • Gekühlte, primäre Kondensationsspule, um die Masse der Lösungsmitteldämpfe zu kondensieren.
  • Gekühlter Freeboard-Kondensator (Minusgrade), um eine Kaltluftbarriere zu bieten, die flüchtende Verluste minimiert.
  • Schiebeabdeckung, um Luftzüge zu vermeiden und bei der Abdichtung der Einheit in inaktiven Zeiträumen behilflich zu sein.
  • Versetzter Siedesumpf mit Flüssigkeits-Füllstandskontrolle.
  • Beutelfilter, um den Lösungsmittelverlust während der Wartung zu minimieren.
  • Gekühlter, interner Wasserabscheider für geringere Verluste.
  • Verrohrung aus Edelstahl für Bereiche, die mit dem Lösungsmittel in Kontakt kommen.