Branson-P-GL-300

Branson GL-300 Laserschweißmaschine

Produktbeschreibung

Die Branson GL-Laserplattform bietet Herstellern von Kleinserien mit hohem Mix eine größere Produktionskapazität, ohne die Produktqualität oder Leistung zu beeinträchtigen. Die GL-300 ist eine hochflexible, Quasi-Simultan-Kunststoffverbindungslösung, die zur Herstellung effizienter, qualitativ hochwertiger Schweißverbindungen für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt wurde und Herstellern hilft, die Produktionseffizienz zu steigern.

Gesamtabmessungen
2480 mm (H) x 1405 mm (B) x 1160 mm (T)
Leistung der Lasereinheit
300 Watt bei 1080 nm
Gewicht
1 500 kg
Schweißbereich
300 mm x 300 mm
Bedieninterface
Industrie-PC / resistiver 12"-Farbbildschirm / Bildschirmauflösung 1024 x 768

Merkmale

  • 300-Watt-Lasereinheit für höhere Materialkompatibilität
  • Einstellbare Spotgröße (0,5–1,57 mm) für verschiedene Anwendungsbedingungen
  • Einstellbare Höhe der Energiequelle für Produkte mit variabler Größe
  • Verschiedene Schweißmodi für unterschiedliche Produktionsanforderungen; kontinuierlicher Modus für Großserienproduktion und moderater Modus (Impuls) für empfindliche Produkte
  • Technische Unterstützung und Reparaturservice mit kurzen Reaktionszeiten durch das weltweite Vor-Ort-Netzwerk von Branson.

Dokumentation und Zeichnungen