Branson OMNI 1620HP Hochleistungs-Reinigungssystem

Produktbeschreibung

Das Branson OMNI Reinigungssystem ist ein vollständig konfiguriertes Ultraschallreinigungs- und Spülsystem mit eingebautem Trockner. 

Abmessungen des Arbeitsbehälters (L x B x T)
40,64 x 50,8 x 40,64 cm (16 x 20 x 16 in.)
Werkstoff des Prozessbehälters
Blank geglühter Edelstahl 316L
Ablassanschlussgröße
3/4 in. NPT
Reinigungsbehälter-Temperatur
Umgebungstemperatur bis zu 160 °F
Durchfluss der Rückführung:
3,8−11,4 l/min (1−3 g/min)
Filterrückhaltung
10 Mikron
Ultraschallausgang
1 000 Watt/Behälter
Trocknerwärme
6 000 Watt
Luftstrom des Trockners
934,45 m³/h (550 ft³/min)
Trocknertemperatur
Max. 250 °F
Eingangsspannung
208−240 VAC/35 A, dreiphasig

Merkmale

  • Praktisches, benutzerfreundliches Interface − SPS-Steuerung für zusätzliche Funktionalität, Zuverlässigkeit und Sicherheit, einschließlich eines Touchscreens für den Bedienkomfort.
  • Die Branson Generatoren der Serie S8000 − Beide Ultraschallbehälter (Waschen und erste Spülung) werden standardmäßig von zwei integrierten Ultraschall-Generatoren des Modells S8343 versorgt.
  • Schutzfunktion mit Sperre für die Einstellung von Prozessparametern - ermöglicht, dass alle Einstellungen der Verweilzeit und Temperatur durch ein Kennwort geschützt werden können.
  • Sicherheitstechnische Steuerungen mit geringen Spannungen - 27 VDC-Steuerungen und ein verriegelbarer Trennschalter für die Netzspannung sind im Lieferumfang enthalten.
  • Tanks aus Edelstahl 319L - für maximale Beständigkeit und Lebensdauer.
  • Standard-Pumpe und -Filter - erweitert die Nutzungsdauer des Reinigungsbads
  • Standard pump and filter - Extend cleaning bath life