Branson-P-S8300

Branson Ultraschallgenerator der Serie 8300

Produktbeschreibung

Der Branson Ultraschallgenerator der Serie 8300 bietet ein breites Spektrum an Funktionen, um alle Anforderungen der Präzisionsreinigung zu erfüllen. Egal ob an einem einfachen Reinigungsbehälter oder in einem vollständig integriertem Reinigungssystem − die Serie 8300 stellt eine schnelle, konsistente und kostengünstige präzise Reinigung bereit.

Ausgangsfrequenz
25 oder 40 kHz
Konfiguration der Elemente
6, 12, 18, 24, 36, 48
Eingangsspannung
110 V, 220 V
Durchschnittliche Ausgangsleistung
40 Watt pro Element
Behördliche Zulassungen
FCC und CSA
Abmessungen (B x T x H)
44,45 cm x 42,67 cm x 12,97 cm (17,5 in. x 16.8 in. x 5.5 in.)
Gewicht
13,6 kg (30 lbs.)
Ausgangsleistung
44,45 cm x 42,67 cm x 12,97 cm (17,5 in. x 16.8 in. x 5.5 in.)

Merkmale

  • Leitungs-/Lastkompensierung gleicht Flüssigkeitsfüllstand und Temperaturänderungen sowie auch Leitungsspannung und Lastschwankungen aus.
  • Die echte variable Leistungsregelung macht die Kavitationsintensität (nicht den Arbeitszyklus) von 20 bis 100 % unendlich und linear variabel.
  • Die Ablenkfrequenz minimiert die stehenden Wellen und verbessert die Ultraschall-Aktivitätsverteilung; arbeitet mit einer Rate von 80 Hz pro Sekunde über eine Bandbreite von 1 400 Hz.
  • Die automatische Feinabstimmung behält die optimale Betriebsfrequenz für Ihre Anwendung bei.
  • Die E/A-Interfaceoption ermöglicht die Ein/Aus-Fernsteuerung des Generators.
  • Sicherheitsfunktionen für den Schutz des Generators umfassen Übertemperatur, Überlast, unterbrochener Stromkreis und Kurzschluss.