Branson-P-SFX150

Branson SFX 150 Digitaler Sonifier

Produktbeschreibung

Branson Sonifier® Ultraschall-Zelldisruptoren/-Homogenisatoren sind vielseitige Laborgeräte, die sich für eine breite Palette an Flüssigkeitsverarbeitungsanwendungen eignen

Konvertermodell
mit herkömmlichem Konverter oder mit Handkonverter
Ausgangsleistung
150 Watt
Eingangsspannung
120 V oder 240 V
Abmessungen (L x B x H)
31,75 x 19,05 x 23,50 cm (12,5 x 7,5 x 9,25 in.)
Gewicht
6,35 kg (14 lbs.)

Merkmale

  • Handkonverter. Der exklusive Handkonverter von Branson wurde gemäß den Benutzerbedürfnissen konzipiert.
  • Energiemodus. Im Energiemodus verwaltet der Generator der SFX-Serie den Verarbeitungszyklus, um einen präzisen, benutzerdefinierten Eingang von Ultraschallenergie (in Joule gemessen) zu liefern - entweder kontinuierlich oder in individuellen Impulsen.
  • Prozessüberwachung. Im Betrieb überwacht der Sonifier der SFX-Serie fortlaufende Prozesse auf einem scrollbaren, digitalen Bildschirm und liefert somit kontinuierliche Aktualisierungen von Schlüsselvariablen, einschließlich Leistungsstufen, Energieverbrauch, Probentemperatur und Versuchsfortschritt.
  • Probenaufbereitungsprogramm. Für eine sichere Reproduzierbarkeit und Präzision in einem größeren Umfang ermöglicht die SFX-Serie den Benutzern bis zu 20 Probenaufbereitungsprogramme zu erstellen und zu speichern.