Branson-P-Ultraseal20 Metal Tube Sealer

Branson Ultraseal20 Versiegelungsgerät für Metallrohre

Produktbeschreibung

Die Ultraseal Ultraschallsysteme versiegeln Kupfer- und Aluminiumrohre hermetisch. Über ein einschrittiges Verfahren werden geladene Rohre in unter einer Sekunde gecrimpt, versiegelt und abgeschnitten. Die Systeme eigenen sich für Automatisierung, um eine hohe Effizienz und Produktivität zu erzielen.

Betätigung
Pneumatik
Kühlsystem
Luft
Datenschnittstelle
USB, Ethernet
Frequenz
20 kHz
Eingangsspannung
200−250 V, 50/60 Hz
Ausgangsleistung
4 000 W
Gesamtabmessungen (H x B x L)
227 mm x 89 mm x 577 mm
Art der Pneumatik
5,5 bar (80 psi); saubere, trockene Luft
Besonderes Merkmal
Kennwortschutz
Schlauchdurchmesser
4 mm bis 12 mm
Benutzerschnittstelle
Touchscreen, LCD
Schweißmodi
Zeit, Energie

Merkmale

  • Ergonomische, leichte Bauweise für den Betrieb an der Montagelinie.
  • Patentiertes Schnellwechsel-Werkzeug mit mehreren Schweißoberflächen für den kostengünstigen Betrieb.
  • Eine automatische Prozessüberwachung stellt sicher, dass jede Versiegelung innerhalb der voreingestellten Grenzen der Schweißleistung, Schweißzeit und der endgültigen Höhe liegen.
  • Automatische Rohrmessung, um innerhalb des Werkzeugs eine ordnungsgemäße Platzierung des Rohrs sicherzustellen.
  • Betriebsart für das Schweißen auf bestimmten Höhen, um Materialschwankungen des Rohrs auszugleichen.
  • Eine Vielzahl von Rohrgrößen kann in jeder Sequenz durch die automatische Einrichtung der Schweißparameter versiegelt werden.
  • Parallele Druckerschnittstelle für Datenerfassung und Schweißdiagramme.
  • RS232-Anschluss für die Rechneranbindung und SPC-Überwachung.

Dokumentation und Zeichnungen