Damcos-P-Marine Inclinometer

Neigungsmesser für Marine-Anwendungen

Produktbeschreibung

Sie können sich auf den Neigungsmesser verlassen - weil die Grade bei der Trimm- und Krängungsmessung im Meer wichtig sind. Ein Festkörper-Schwerkraftsensor wurde für zuverlässige Leistung an Bord entwickelt, selbst unter schwierigen Bedingungen. Der Neigungsmesser kann leicht in Ihrem Schiff platziert werden, da die Einheit Trimm- und Krängungsmessung bestimmen kann.

Sensortyp
Neigungssensor, zwei Achsen
Dynamischer Bereich
±15°
Genauigkeit
≤ ±0,2°
Aktualisierungsrate
≤ 25 mS
Auflösung
≤ ±0,01°
Reproduzierbarkeit
≤ ±0,02°
Drift
≤ ±0,004°/K
Umgebungstemperaturbereich
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Ausgang
Zwei Stromausgänge 4−20 mA (für jede Achse ein Ausgang)
Abmessungen
149 x 95 x 97 mm
Gewicht
0,9 Kg
Montage
Auf einer Schalttafel
Werkstoffe
Edelstahl

Merkmale

  • Einzigartige elektronische Lösung zur Winkelmessung mit hoher Genauigkeit für Trimmung und Schlagseite.
  • Nahtlose Integration mit allen integrierten Steuer- und Überwachungs-Subsystemen (ICMS).
  • Konzipiert und zugelassen für den Einsatz in Marine-Anwendungen.
  • Signal wird verstärkt und in ein standardmäßiges 4–20 mA-Messkreissignal konvertiert.
  • Von Spezialisten für die Marine-Industrie entwickelt.
  • Robuste Bauweise und ein Gehäuse, das für den Betrieb unter rauen Marinebedingungen konstruiert wurde.
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen.

Dokumentation und Zeichnungen