DeltaV-P-DeltaV Fuzzy

DeltaV™ Fuzzy

Produktbeschreibung

Der DeltaV™ Fuzzy Function Block ist ein praktischer, praxiserprobter Ersatz für die PID-Steuerung. Der patentierte Algorithmus sorgt für eine schnellere, knappere Antwort und für überragende Leistungsmerkmale gegenüber der traditionellen PID-Steuerung an den meisten Messkreisen. Mit der DeltaV InSight Software können die DeltaV Fuzzy Function Blocks problemlos abgestimmt werden, um die Prozessqualität, den Durchsatz und die Effizienz zu verbessern.

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Überbietet die herkömmliche PID-Steuerungen, indem Signalrauschen und eine nicht-lineare Prozessantwort toleriert werden.
  • Übertrifft die PID-Steuerung in Bezug auf Sollwert- und Laständerungen.
  • Bietet die gleiche Benutzerfreundlichkeit und Konfiguration wie die PID-Steuerung.
  • Einfache Abstimmung mit DeltaV™ InSight.